Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SUF 80 NBR-55 M10x1.25-IG N009

Réf. article: 10.01.01.13955

Ventouse plate (ronde) p la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses

Taille80
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Données de construction
Attribut Valeur
Dk 56  mm
Dmax(S) 87,1  mm
Ds 80  mm
H 18  mm
Z (Allongement) 6,5  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Force d'aspiration (-600mbar) 254  N
Force de rupture 254  N
Volume 25,1  cm³
Rayon min. de la pièce (convexe) 100  mm
Taille 80
Famille d'insert d'interface N009
Matière de la ventouse Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A] 55  Shore A
Poids propre 63,5  g
Famille de produits SUF
Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.
Documentation

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier