SUF 80 NBR-55 M10x1.25-IG N009
N° de artículo: 10.01.01.13955
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
| Tamaño | 80 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dk | 56 mm |
| Dmax(S) | 87,1 mm |
| Ds | 80 mm |
| H | 18 mm |
| Z (Recorrido) | 6,5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 254 N |
| Fuerza de arranque | 254 N |
| Volumen | 25,1 cm³ |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 100 mm |
| Tamaño | 80 |
| Interfaz familia de boquilla | N009 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 63,5 g |
| Familia de productos | SUF |
Documentación
Documentación