SUF 80 NBR-55 M10x1.25-IG N009
Numero articolo: 10.01.01.13955
Aspiratore piatto (rond) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
| Misura | 80 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dk | 56 mm |
| Dmax(S) | 87,1 mm |
| Ds | 80 mm |
| H | 18 mm |
| Z (freccia elastica) | 6,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 254 N |
| Forza di strappo | 254 N |
| Volume | 25,1 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 100 mm |
| Misura | 80 |
| Famiglia di nippli d'interfaccia | N009 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 63,5 g |
| Famiglia di prodotti | SUF |
Documentazione
Documentazione