EMVP 50 230V-AC 3/2 NC
Réf. article: 10.05.02.00171
Electrovanne EMVP pour le vide, à précommande pneumatique
Secteurs : Usage général
| Taille | 50 (mm) |
| Tension DC | 230 V - AC |
| Fonction vanne | 3/2 vanne à voies |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Filetage du raccordtage | G2"-F |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -0,95 ... 0,00 bar |
| Poids propre | 1.36 (kg) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 114 mm |
| B1 | 151 mm |
| B2 | 105,5 mm |
| D | 80 mm |
| G1 | G2"-F |
| G2 | G2"-F |
| G3 | G1-1/4"-F |
| G4 | G1/8"-F |
| G5 | G3/8"-F |
| H | 142 mm |
| L | 225 mm |
| L1 | 260 mm |
| X1 | 49 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille | 50 mm |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -0,95 ... 0,00 bar |
| Consommation de puissance DC | 5 W |
| Tension DC | 230 V - AC |
| Temps de fermeture | 500 ms |
| Poids propre | 1,36 kg |
| Famille de produits | EMVP |
Schéma de connexion
Schéma de connexion
Documentation
Documentation