EMVP 50 230V-AC 3/2 NC
Parça no.: 10.05.02.00171
Vakum için solenoid valf EMVP, pnömati̇k pi̇lot kontrolü
Endüstriler: Genel
| Nominal boyut | 50 (mm) |
| Gerilim DC | 230 V - AC |
| Fonksiyon valfi | 3/2 çok yönlü kontrol valfi |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Bağlantı dişi | G2"-F |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 0,00 bar |
| Ağırlık | 1.36 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 114 mm |
| B1 | 151 mm |
| B2 | 105,5 mm |
| D | 80 mm |
| G1 | G2"-F |
| G2 | G2"-F |
| G3 | G1-1/4"-F |
| G4 | G1/8"-F |
| G5 | G3/8"-F |
| H | 142 mm |
| L | 225 mm |
| L1 | 260 mm |
| X1 | 49 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 50 mm |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 0,00 bar |
| Enerji tüketimi DC | 5 W |
| Gerilim DC | 230 V - AC |
| Kapanış saati | 500 ms |
| Ağırlık | 1,36 kg |
| Ürün ailesi | EMVP |
Devre şeması
Devre şeması
Dokümantasyon
Dokümantasyon