EMVP 50 230V-AC 3/2 NC
Numero articolo: 10.05.02.00171
Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico
Industrie: Universale
| Diametro nominale | 50 (mm) |
| Tensione DC | 230 V - AC |
| Valvola di funzione | Valvola a più vie 3/2 |
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
| Attacco filettato | G2"-IG |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -0,95 ... 0,00 bar |
| Peso | 1.36 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 114 mm |
| B1 | 151 mm |
| B2 | 105.5 mm |
| D | 80 mm |
| G1 | G2"-IG |
| G2 | G2"-IG |
| G3 | G1-1/4"-IG |
| G4 | G1/8"-IG |
| G5 | G3/8"-IG |
| H | 142 mm |
| L | 225 mm |
| L1 | 260 mm |
| X1 | 49 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro nominale | 50 mm |
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -0,95 ... 0,00 bar |
| Consumo di energia DC | 5 W |
| Tensione DC | 230 V - AC |
| Tempo di chiusura | 500 ms |
| Peso | 1.36 kg |
| Famiglia di prodotti | EMVP |
Schema dell'impianto elettrico
Schema dell'impianto elettrico
Documentazione
Documentazione