EMVP 32 24V-DC 3/2 NC
Réf. article: 10.05.02.00198
Electrovanne EMVP pour le vide, à précommande pneumatique
Secteurs : Usage général
| Taille | 32 (mm) |
| Tension DC | 24 V - DC |
| Fonction vanne | 3/2 vanne à voies |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Filetage du raccordtage | G1-1/4"-F |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -0,95 ... 0,00 bar |
| Poids propre | 0.5 (kg) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 90,5 mm |
| B1 | 101 mm |
| B2 | 61,5 mm |
| D | 80 mm |
| G1 | G1-1/4"-F |
| G2 | G1-1/4"-F |
| G3 | G3/4-IG |
| G4 | G1/8-IG |
| H | 101 mm |
| L | 160 mm |
| L1 | 200,5 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille | 32 mm |
| Volume de flux nominal | 130 m³/h |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Volume de flux nominal | 2 166,7 l/min |
| Consommation de puissance DC | 0,5 W |
| Tension DC | 24 V - DC |
| Temps de fermeture | 300 ms |
| Poids propre | 0,5 kg |
| Famille de produits | EMVP |
Schéma de connexion
Schéma de connexion
Documentation
Documentation