EMVP 32 24V-DC 3/2 NC
N° de artículo: 10.05.02.00198
Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático
Industrias: Universal
| Tamaño nominal | 32 (mm) |
| Tensión DC | 24 V - DC |
| Válvula de función | Válvula de múltiples vías 3/2 |
| Válvula de mando | Cerrado sin corriente |
| Rosca conexión | G1-1/4"-HE |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | -0,95 ... 0,00 bar |
| Peso | 0.5 (kg) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 90,5 mm |
| B1 | 101 mm |
| B2 | 61,5 mm |
| D | 80 mm |
| G1 | G1-1/4"-HE |
| G2 | G1-1/4"-HE |
| G3 | G3/4-IG |
| G4 | G1/8-IG |
| H | 101 mm |
| L | 160 mm |
| L1 | 200,5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño nominal | 32 mm |
| Flujo nominal | 130 m³/h |
| Válvula de mando | Cerrado sin corriente |
| Flujo nominal | 2166,7 l/min |
| Consumo de potencia DC | 0,5 W |
| Tensión DC | 24 V - DC |
| Tiempo de cierre | 300 ms |
| Peso | 0,5 kg |
| Familia de productos | EMVP |
Diagrama de circuito
Diagrama de circuito
Documentación
Documentación