Schmalz

Tilaustiedot

Solenoid valve EMVP is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter, connection cable for solenoid valves, socket with M12 connection

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EMVP 32 24V-DC 3/2 NC

Osanro: 10.05.02.00198

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size32 (mm)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1-1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight0.5 (kg)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 90,5  mm
B1 101  mm
B2 61,5  mm
D 80  mm
G1 G1-1/4"-F
G2 G1-1/4"-F
G3 G3/4-IG
G4 G1/8-IG
H 101  mm
L 160  mm
L1 200,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nominal size 32  mm
Nominal flow rate 130  m³/h
Control valve Normally closed
Nominal flow rate 2 166,7  l/min
Power consumption DC 0,5  W
Voltage DC 24 V - DC
Closing time 300  ms
Weight 0,5  kg
Product family EMVP
Piirikaavio
Circuit diagram
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin