Schmalz

Consignes de commande

Le kit de préhension pour robot FXCB est livré non monté. Contenu de la livraison :

  • Système de préhension de surface FXCB
  • Module de liaison MOD-FLAN (en option)
  • Câble de raccordement ASK-B
  • Clé USB avec logiciel (en option)

Pièces de rechange disponibles : module de liaison MOD-FLAN (en option), câble de raccordement ASK-B, clinquant avant MASK-FOL, électrovanne EMV, plaque d’étanchéité DI-PL, silencieux SD

Accessoires disponibles : tuyau de vide / d'air comprimé VSL

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

ROB-SET FXCB OMRON SPB2

Réf. article: 10.01.43.00133

Système de vide complet pour la connexion à des robots légers

Secteurs : Conditionnement | Logistique

avecPréhenseur de surf FXCB
porOMRON
TypeTM5, TM12, TM14
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur NPN
Vanne de commandeSans courant, ouvert
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 123,2  mm
B1 159  mm
B2 45  mm
H 190,5  mm
H1 195,5  mm
H2 47  mm
L 297  mm
L1 331  mm
L2 114,4  mm
L3 102  mm
dn 10  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Poids propre 2,6  kg
Capacité d'aspiration max. 525,9  l/min
Nombre de cellules d'aspiration 15
Capacité de charge (verticale) 80  N
Capacité de levage (horizontale) 350  N
por OMRON
Famille de produits ROB-SET-FXCB
En fonction des régions, les caractéristiques techniques des différents types de robots peuvent varier. La compatibilité indiquée du kit correspond aux modèles commercialisés en Europe.
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier