ROB-SET FXCB OMRON SPB2
Numero articolo: 10.01.43.00133
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
Industrie: Imballaggi | Logistica
| con | presa ad area FXCB |
| per | OMRON |
| Tipo | TM5, TM12, TM14 |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore NPN |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 123,2 mm |
| B1 | 159 mm |
| B2 | 45 mm |
| H | 190,5 mm |
| H1 | 195,5 mm |
| H2 | 47 mm |
| L | 297 mm |
| L1 | 331 mm |
| L2 | 114,4 mm |
| L3 | 102 mm |
| dn | 10 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso | 2,6 kg |
| Capacità di aspirazione (max.) | 525,9 l/min |
| Numero di celle di aspirazione | 15 |
| Capacità di carico (verticale) | 80 N |
| Capacità di sollevamento (orizzontale) | 350 N |
| per | OMRON |
| Famiglia di prodotti | ROB-SET-FXCB |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione