ROB-SET FXCB OMRON SPB2
Číslo dílu.: 10.01.43.00133
Complete vacuum system for connecting to lightweight robots
Odvětví: Logistics | Packaging
| with | |
| for | OMRON |
| Type | TM5, TM12, TM14 |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Control valve | Normally open |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 123,2 mm |
| B1 | 159 mm |
| B2 | 45 mm |
| H | 190,5 mm |
| H1 | 195,5 mm |
| H2 | 47 mm |
| L | 297 mm |
| L1 | 331 mm |
| L2 | 114,4 mm |
| L3 | 102 mm |
| dn | 10 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Weight | 2,6 kg |
| Suction rate (max.) | 525,9 l/min |
| Number of suction cells | 15 |
| Lift capacity (vertical) | 80 N |
| Lift capacity (horizontal) | 350 N |
| for | OMRON |
| Product family | ROB-SET-FXCB |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace