Set per la manipolazione FXCB
Il set include tutti i componenti per costruire una pinza di presa pronta per il collegamento
L'interfaccia NFC permette un rapido accesso ai dati del dispositivo tramite smartphone
Elevata capacità di carico effettiva nonostante la geometria leggera e dinamica grazie alla fabbricazione additiva nella stampa 3D
La comunicazione tramite IO-Link permette una facile integrazione e monitoraggio della pinza di presa in ambienti digitali
Struttura

- Pinza di presa modulare con alloggiamento stampato in 3D
- Flangia (1) per il collegamento meccanico al robot leggero o al Cobot
- Generazione di vuoti integrato (2) grazie al modulo di eiettore con sistema a risparmio energetico SEP
- Spugna di tenuta flessibile con pellicola adesiva o ventose (3)
- Vacuostato VSi (4) per il controllo del sistema
- Attacco aria compressa (6) e attacco elettrico M12-8 (5) per il cavo di connessione
Dati tecnici
- Presa ad area con generatore di vuoto integrato e cavo di connessione
- Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa
- Ideale per l’impiego su robot leggeri o Cobot
Industrie
- •Imballaggi
- •Logistica
Documentazione
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Italiano |
La documentazione è disponibile anche in inglese.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Inglese |
1 - 10 da 22 risultati

Numero articolo: 10.01.43.00133
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
| con | presa ad area FXCB |
| per | OMRON |
| Tipo | TM5, TM12, TM14 |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore NPN |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |

Numero articolo: 10.01.43.00143
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
| con | presa ad area FXCB |
| per | YASKAWA |
| Tipo | HC20DT-B12 <2022 |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore NPN |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |

Numero articolo: 10.01.43.00183
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
| con | presa ad area FXCB |
| per | YASKAWA |
| Tipo | HCP10DTP, HCP20DTP ≥2022 |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore NPN |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |

Numero articolo: 10.01.43.00159
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
| con | presa ad area FXCB |
| per | Doosan Robotics |
| Tipo | Serie M,A,H |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |

Numero articolo: 10.01.43.00160
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
| con | presa ad area FXCB |
| per | Doosan Robotics |
| Tipo | Serie M,A,H |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |

Numero articolo: 10.01.43.00149
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
| con | presa ad area FXCB |
| per | FANUC |
| Tipo | CRX |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore NPN |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |

Numero articolo: 10.01.43.00148
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
| con | presa ad area FXCB |
| per | FANUC |
| Tipo | CRX |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore NPN |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |

Numero articolo: 10.01.43.00066
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
| con | presa ad area FXCB |
| per | FANUC |
| Tipo | CR-15iA |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |

Numero articolo: 10.01.43.00130
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
| con | presa ad area FXCB |
| per | FANUC |
| Tipo | CR-15iA |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |

Numero articolo: 10.01.43.00186
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
| con | presa ad area FXCB |
| per | Kassow |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |