Handling-Sets FXCB
Set beinhaltet alle Komponenten zum Aufbau eines anschlussfertigen Greifers
NFC-Schnittstelle erlaubt schnellen Zugriff auf Gerätedaten mittels Smartphone
Hohe effektive Traglast trotz leichter, dynamischer Geometrie dank additiver Fertigung im 3D-Druck
Kommunikation über IO-Link ermöglicht einfache Einbindung und Überwachung des Greifers in digitalen Umgebungen
Aufbau

- Modularer Greifer mit 3D-gedrucktem Gehäuse
- Flansch (1) zur mechanischen Anbindung an den Leichtbauroboter bzw. Cobot
- Integrierte Vakuum-Erzeugung (2) durch energiesparende Ejektormodule SEP
- Flexibler Dichtschaum mit Klebefolie oder Sauggreifer (3)
- Vakuum-Schalter VSi (4) zur Systemüberwachung
- Druckluftanschluss (6) und elektrischer Anschluss M12-8 (5) für Anschlusskabel
Technische Daten
- Flächengreifer mit integriertem Vakuum-Erzeuger und Anschlusskabel
- Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer
- Geeignet für den Betrieb mit Leichtbaurobotern und Cobots
Branchen
- •Logistik
- •Verpackung
Dokumentation
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
1 - 10 von 22 Ergebnissen

Art-Nr.: 10.01.43.00143
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
| mit | Flächensauggreifer FXCB |
| für | YASKAWA |
| Typ | HC20DT-B12 <2022 |
| Bauart Vakuumschalter | NPN schaltend |
| Steuerung Ventil | Stromlos offen |

Art-Nr.: 10.01.43.00183
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
| mit | Flächensauggreifer FXCB |
| für | YASKAWA |
| Typ | HCP10DTP, HCP20DTP ≥2022 |
| Bauart Vakuumschalter | NPN schaltend |
| Steuerung Ventil | Stromlos offen |

Art-Nr.: 10.01.43.00159
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
| mit | Flächensauggreifer FXCB |
| für | Doosan Robotics |
| Typ | Serie M,A,H |
| Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
| Steuerung Ventil | Stromlos offen |

Art-Nr.: 10.01.43.00160
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
| mit | Flächensauggreifer FXCB |
| für | Doosan Robotics |
| Typ | Serie M,A,H |
| Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
| Steuerung Ventil | Stromlos offen |

Art-Nr.: 10.01.43.00149
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
| mit | Flächensauggreifer FXCB |
| für | FANUC |
| Typ | CRX |
| Bauart Vakuumschalter | NPN schaltend |
| Steuerung Ventil | Stromlos offen |

Art-Nr.: 10.01.43.00148
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
| mit | Flächensauggreifer FXCB |
| für | FANUC |
| Typ | CRX |
| Bauart Vakuumschalter | NPN schaltend |
| Steuerung Ventil | Stromlos offen |

Art-Nr.: 10.01.43.00066
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
| mit | Flächensauggreifer FXCB |
| für | FANUC |
| Typ | CR-15iA |
| Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
| Steuerung Ventil | Stromlos offen |

Art-Nr.: 10.01.43.00130
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
| mit | Flächensauggreifer FXCB |
| für | FANUC |
| Typ | CR-15iA |
| Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
| Steuerung Ventil | Stromlos offen |

Art-Nr.: 10.01.43.00186
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
| mit | Flächensauggreifer FXCB |
| für | Kassow |
| Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
| Steuerung Ventil | Stromlos offen |

Art-Nr.: 10.01.43.00185
Komplettes Vakuum-System zur Anbindung an Leichtbauroboter
| mit | Flächensauggreifer FXCB |
| für | Kassow |
| Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
| Steuerung Ventil | Stromlos offen |