SPU 250 NBR-55 G1/2-IG B
Réf. article: 12.02.11.00112
Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses
| Taille | 250 |
| Connexion | G1/2"-F |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| d | 34 mm |
| d2 | 203 mm |
| Ds | 250 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-F |
| H | 29 mm |
| H1 | 30 mm |
| L2 | 76 mm |
| LG1 | 13,5 mm |
| LG2 | 15 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille | 250 |
| Poids propre | 1 330 g |
| Famille de produits | SPU |
Documentation
Documentation