Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SPU 250 NBR-55 G1/2-IG B

Osanro: 12.02.11.00112

Imupelti (pyöreä), yleiskäyttöinen sileät ja hieman karheat pinnat

Size250
ConnectionG1/2"-F
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
d 34  mm
d2 203  mm
Ds 250  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/2"-F
H 29  mm
H1 30  mm
L2 76  mm
LG1 13,5  mm
LG2 15  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 250
Weight 1 330  g
Product family SPU
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin