Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SPU 250 NBR-55 G1/2-IG B

Onderdeelnr.: 12.02.11.00112

Vacuümplaat (rond), universeel voor gladde en licht ruwe oppervlakken

Size250
ConnectionG1/2"-IG
Ontwerpgegevens
Attribuut Waarde
d 34  mm
d2 203  mm
Ds 250  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/2"-IG
H 29  mm
H1 30  mm
L2 76  mm
LG1 13,5  mm
LG2 15  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Size 250
Weight 1.330  g
Product family SPU
Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen