DR-SPU 250 NBR-55 B
Onderdeelnr.: 10.01.01.10579
Afdichtingsring voor vacuümplaat SPU
Size | 250 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
d2 | 199 mm |
Ds | 252 mm |
Dmax(S) | 263 mm |
H | 29 mm |
Z (Stroke) | 12 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Size | 250 |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Weight | 332 g |
Product family | DR-SPU |
Documentatie
Documentatie