DR-SPU 250 NBR-55 B
Parça no.: 10.01.01.10579
Vakum plakası SPU için sızdırmazlık contası
Boyut | 250 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 199 mm |
Ds | 252 mm |
Dmax(S) | 263 mm |
H | 29 mm |
Z (İnme) | 12 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Boyut | 250 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Ağırlık | 332 g |
Ürün ailesi | DR-SPU |
Dokümantasyon
Dokümantasyon