Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

DR-SPU 250 NBR-55 B

부품 번호.: 10.01.01.10579

Sealing ring for suction plate SPU

Size250
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
디자인 데이터
Design image
속성
d2 199  mm
Ds 252  mm
Dmax(S) 263  mm
H 29  mm
Z (Stroke) 12  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for rubber parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
기술 데이터
속성
Size 250
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Weight 332  g
Product family DR-SPU
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동