Palans à chaîne
Puissant et robuste - Le palan électrique à chaîne SCH de Schmalz
Dans les installations industrielles, les charges lourdes doivent souvent être déplacées à haute fréquence. Cela nécessite des palans à chaîne puissants, fiables et nécessitant peu d'entretien. Le palan électrique à chaîne SCH de Schmalz se caractérise par son boîtier robuste, son faible entretien et sa grande sécurité lors du déplacement des charges. L'embrayage à double glissement offre la meilleure protection contre les surcharges. Avec les palans à chaîne de Schmalz, vous pouvez atteindre un niveau élevé de précision de répétition et le positionnement exact de charges même très lourdes.
Le moteur robuste est également adapté à une utilisation dans des conditions extrêmes. La lubrification permanente du réducteur et le frein magnétique moderne à courant continu contribuent à réduire les temps de maintenance du palan à chaîne.
Palan à chaîne durable, équipé en série d'un capteur de fin de course
Immédiatement opérationnel grâce à son connecteur Plug & Play
Réactif et silencieux grâce à l'entraînement par engrenage hélicoïdale
Sécurité d'utilisation élevée grâce à la tension de commande de 42 V et à une fonction d'arrêt d'urgence
Régulation de fréquence pour un positionnement précis et télécommande radio disponibles en option
Label de qualité décerné par l'Aktion Gesunder Rücken e. V.
Les systèmes de manutention Schmalz soutiennent le dos et l'appareil locomoteur lors du levage de charges légères et lourdes. Ils réduisent les tensions et contribuent à rendre l'environnement de travail ergonomique. C'est ce que confirme l'association indépendante Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) avec son label de qualité.

Composition

- Corps principal du palan à chaîne performant dans de nombreuses configurations d'applications (charges et tensions différentes)
- Module de chaîne avec crochet de charge (2) pour une adaptation individuelle à l'application
- Montage personnalisé du palan à chaîne (3) selon la longueur de chaîne spécifiée par le client.
- Commande ergonomique suspendue (4) pour les applications avec le VacuMaster Basic ou intégration complète de la commande dans la poignée de l'opérateur avec le VacuMaster Comfort .
Données techniques
| Type | Charge max. [kg] | Course du crochet [mm] | Chaînes | Vitesse rapide [m/min] | Course précise [m/min] |
|---|---|---|---|---|---|
| SCH-S | 350 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
| SCH-M | 800 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
| SCH-M | 1.250 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
| SCH-M-FU | 650 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
| SCH-M-FU | 1.250 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
| SCH-L | 1.600 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
| SCH-L | 2.500 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
| SCH-L-FU | 1.250 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
| SCH-L-FU | 2.500 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
Charge maximale admissible dans le groupe moteur
| Type | Chaînes | Velocité 50Hz |
Velocité 60Hz |
A3 (M3) | A4 (M4) | A5 (M5) | A6 (M6) | A7 (M7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH-S | 1 | 8/2 m/min | 9,6/2,4 m/min | - | 350 kg | 250 kg | 200 kg* | - |
| SCH-M | 1 | 8/2 m/min | 9,6/2,4 m/min | 800 kg | 650 kg | 500 kg | 400 kg | 325 kg** |
| SCH-M | 2 | 4/1 m/min | 4,8/1,2 m/min | - | 1.250 kg | 1.000 kg | 800 kg | 625 kg** |
| SCH-M-FU | 1 | 0,7-6,9 m/min | - | - | - | - | 650 kg | 500 kg** |
| SCH-M-FU | 2 | 0,3-3,5 m/min | - | - | - | - | 1.250 kg | 1.000 kg** |
| SCH-L | 1 | 8/2 m/min | 9,6/2,4 m/min | 1.600 kg | 1.250 kg | 1.000 kg | 800 kg | 625 kg*** |
| SCH-L | 2 | 4/1 m/min | 9,6/2,4 m/min | - | 2.500 kg | 2.000 kg | 1.600 kg | 1.250 kg*** |
| SCH-L-FU | 1 | 0,7-6,9 m/min | - | - | - | - | 1.250 kg | 1.000 kg*** |
| SCH-L-FU | 2 | 0,3-3,5 m/min | - | - | - | - | 2.500 kg | 2.000 kg*** |
*1-str: min. 80 kg
**1-str: min. 100 kg / 2-str: min. 200 kg
***1-str: min. 500 kg / 2-str: min. 1.000 kg
Vidéos
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.