Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

EVE-TR 50 AC3 IE3-TYP4 VBV

Réf. article: 11.01.43.00463

Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien

Niveau sonore à 50 Hz67 (dB(A))
Tension à 50 HzD290 V / Y500 V ±10 %
Tension à 60 HzD330 V / Y575 V ±10 %
Capacité d'aspiration (50 Hz)50 (m³/h)
Capacité d'aspiration (60 Hz)60 (m³/h)
Vide (50 Hz)-600 (mbar)
Puissance nominale à 50 Hz1.3 (kW)
Puissance nominale à 60 Hz1.5 (kW)
ModèleIE3:CAN
ApprobationUL/CSA
Poids propre40 (kg)
CatégorieGénération électrique du vide
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 280  mm
B2 51  mm
d 7  mm
G2 G1"-F
H 290  mm
L 572  mm
L2 131  mm
X1 220  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz) 50  m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz) 60  m³/h
Tension à 50 Hz D290 V / Y500 V ±10 %
Tension à 60 Hz D330 V / Y575 V ±10 %
Puissance nominale à 50 Hz 1,3  kW
Puissance nominale à 60 Hz 1,5  kW
Modèle IE3:CAN
Niveau sonore à 50 Hz 67  dB(A)
Poids propre 40  kg
Type de protection IP IP 55
Catégorie Génération électrique du vide
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier