EVE-TR 50 AC3 IE3-TYP4 VBV
Numero articolo: 11.01.43.00463
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
| Livello di pressione acustica a 50 Hz | 67 (dB(A)) |
| Tensione a 50 Hz | D290 V / Y500 V ±10 % |
| Tensione a 60 Hz | D330 V / Y575 V ±10 % |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 50 (m³/h) |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 60 (m³/h) |
| Vuoto (50 Hz) | -600 (mbar) |
| Potenza nominale a 50 Hz | 1.3 (kW) |
| Potenza nominale a 60 Hz | 1.5 (kW) |
| Modello | IE3:LATTINA |
| Approvazione | UL/CSA |
| Peso | 40 (kg) |
| Categoria | Generazione di vuoto elettrico |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 280 mm |
| B2 | 51 mm |
| d | 7 mm |
| G2 | G1"-IG |
| H | 290 mm |
| L | 572 mm |
| L2 | 131 mm |
| X1 | 220 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 50 m³/h |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 60 m³/h |
| Tensione a 50 Hz | D290 V / Y500 V ±10 % |
| Tensione a 60 Hz | D330 V / Y575 V ±10 % |
| Potenza nominale a 50 Hz | 1,3 kW |
| Potenza nominale a 60 Hz | 1,5 kW |
| Modello | IE3:LATTINA |
| Livello di pressione acustica a 50 Hz | 67 dB(A) |
| Peso | 40 kg |
| Tipo di protezione IP | IP 55 |
| Categoria | Generazione di vuoto elettrico |
Documentazione
Documentazione