Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

EVE-TR 50 AC3 IE3-TYP4 VBV

부품 번호.: 11.01.43.00463

흡착량이 지속되는 드라이 러닝 펌프, 견고하고 유지보수 필요가 적음

Sound pressure level at 50 Hz67 (dB(A))
Voltage at 50 HzD290 V / Y500 V ±10 %
Voltage at 60 HzD330 V / Y575 V ±10 %
Suction rate (50 Hz)50 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)60 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-600 (mbar)
Rated power at 50 Hz1.3 (kW)
Rated power at 60 Hz1.5 (kW)
VersionIE3:CAN
ApprovalUL/CSA
Weight40 (kg)
Electrical vacuum generation
디자인 데이터
Design image
속성
B 280  mm
B2 51  mm
d 7  mm
G2 G1"-F
H 290  mm
L 572  mm
L2 131  mm
X1 220  mm
기술 데이터
속성
Suction rate (50 Hz) 50  m³/h
Suction rate (60 Hz) 60  m³/h
Voltage at 50 Hz D290 V / Y500 V ±10 %
Voltage at 60 Hz D330 V / Y575 V ±10 %
Rated power at 50 Hz 1.3  kW
Rated power at 60 Hz 1.5  kW
Version IE3:CAN
Sound pressure level at 50 Hz 67  dB(A)
Weight 40  kg
Protection type IP IP 55
Electrical vacuum generation
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동