Schmalz

Interface pour dispositif intelligent SDI

USB master IO-link avec raccord M12, 5 broches

Accéder directement aux produits

Mise en service simple des Smart Devices de Schmalz sans connexion au contrôleur

Lecture indépendante des informations sur l'appareil par l'utilisateur, par exemple pour l'approvisionnement en pièces de rechange.

Visualisation de toutes les informations et fonctions des composants intelligents Schmalz

Composition
  • USB master IO-link SDI avec raccords rapides M12, 5 broches (3)
  • Câble avec raccord rapide M12 pour le raccordement des composants (version droite ou Y)
  • Logiciel HMI-SDI pour l'analyse, le paramétrage et la commande des composants via un PC
  • Bloc d'alimentation (2) et câble USB (1) pour le raccordement à un PC
Données techniques
  • USB master IO-link
  • Raccord M12, 5 broches
  • Logiciel d'exploitation pour ordinateur portable
Secteurs
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Secteurs

1 - 1 de 1 résultats

SDI IOL M12-5 24V-DC 24V-DC

Réf. article: 21.10.02.00017

IO-Link-Interface

Secteurs : Usage général

Connexion électriqueConnecteur M12, 5 pol
Tension primaire24 V - DC
Tension secondaire24 V - DC
Système d'autobusIOL

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier