Schmalz

Interfejs Smart Device Interface SDI

USB IO-Link Master z połączeniem M12, 5-pinowym

Przejdź bezpośrednio do produktów

Simple commissioning of Schmalz smart devices without connection to the controller

Manufacturer independent readout of device information e.g. for spare parts procurement

Visualization of all information and functions of the intelligent Schmalz components

Projekt
  • USB IO-Link Master SDI z połączeniami wtykowymi M12, 5-pinowymi (3)
  • Kabel z przyłączem wtykowym M12 do łączenia elementów (prosty lub w wersji Y)
  • Oprogramowanie HMI-SDI do analizy, parametryzacji i obsługi komponentu za pomocą komputera PC
  • Zasilacz (2) i kabel USB (1) do podłączenia do komputera PC
Dane techniczne
  • USB IO-Link Master
  • Połączenie M12, 5-stykowe
  • Oprogramowanie operacyjne dla laptopa
Branże
  • •Uniwersalne
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Industry sector

1 - 1 z 1 wyników

SDI IOL M12-5 24V-DC 24V-DC

Część nr.: 21.10.02.00017

IO-Link-Interface

Branże: Uniwersalne

Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Primary voltage24 V - DC
Secondary voltage24 V - DC
Bus systemIOL

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka