SDI IOL M12-5 24V-DC 24V-DC
Część nr.: 21.10.02.00017
IO-Link-Interface
| Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
| Primary voltage | 24 V - DC |
| Secondary voltage | 24 V - DC |
| Bus system | IOL |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 33 mm |
| G1 | M12x1-M |
| G2 | M12x1-F |
| H | 64 mm |
| L | 77 mm |
| L1 | 99 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
| Primary voltage | 24 V - DC |
| Secondary voltage | 24 V - DC |
| Bus system | IOL |
Dokumentacja
Dokumentacja
Oprogramowanie
Oprogramowanie
Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.
| Dokumentacja | Język |
|---|---|
| Język angielski |