Schmalz

Sipariş Bilgileri

Akıllı Cihaz Arayüzü SDI kullanıma hazır bir ürün olarak tedarik edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SDI IOL M12-5 24V-DC 24V-DC

Parça no.: 21.10.02.00017

IO-Link-Arayüzü

Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 5 kutuplu
Birincil gerilim24 V - DC
İkincil gerilim24 V - DC
Otobüs sistemiIOL
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 33  mm
G1 M12x1-M
G2 M12x1-F
H 64  mm
L 77  mm
L1 99  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Elektrik bağlantısı Erkek bağlantı M12, 5 kutuplu
Birincil gerilim 24 V - DC
İkincil gerilim 24 V - DC
Otobüs sistemi IOL
Dokümantasyon
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

DokümantasyonDil
İngilizce

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git