Schmalz

Note sull'ordine

La Smart Device Interface SDI viene fornita come prodotto pronto all'uso.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SDI IOL M12-5 24V-DC 24V-DC

Numero articolo: 21.10.02.00017

IO-Link-Interface

Collegamento elettricoConnettore M12, 5 pol
Tensione primaria28 V - DC
Tensione secondaria28 V - DC
Sistema di autobusIOL
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 33  mm
G1 M12x1-AG
G2 M12x1-IG
H 64  mm
L 77  mm
L1 99  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Collegamento elettrico Connettore M12, 5 pol
Tensione primaria 28 V - DC
Tensione secondaria 28 V - DC
Sistema di autobus IOL
Documentazione
Software

Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentazioneLingua
Inglese

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello