SDI IOL M12-5 24V-DC 24V-DC
Osanro: 21.10.02.00017
IO-Link-Interface
| Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
| Primary voltage | 24 V - DC |
| Secondary voltage | 24 V - DC |
| Bus system | IOL |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 33 mm |
| G1 | M12x1-M |
| G2 | M12x1-F |
| H | 64 mm |
| L | 77 mm |
| L1 | 99 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
| Primary voltage | 24 V - DC |
| Secondary voltage | 24 V - DC |
| Bus system | IOL |
Dokumentointi
Dokumentointi
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
| Dokumentointi | Kieli |
|---|---|
| Englanti |