Schmalz

Älylaitteen rajapinta SDI

USB IO-Link-master M12-liitännällä, 5-napainen

Siirry suoraan tuotteisiin

Simple commissioning of Schmalz smart devices without connection to the controller

Manufacturer independent readout of device information e.g. for spare parts procurement

Visualization of all information and functions of the intelligent Schmalz components

Design
  • USB IO-Link Master SDI M12-pistoliitännällä, 5-napainen (3)
  • Kaapeli M12-pistokeliittimellä komponenttien liittämistä varten (suora tai Y-malli)
  • HMI-SDI-ohjelmisto komponentin analysointiin, parametrointiin ja käyttöön tietokoneen kautta
  • Virtalähde (2) ja USB-kaapeli (1) liitettäväksi tietokoneeseen
Tekniset tiedot
  • USB IO-Link -mestari
  • M12-liitäntä, 5-napainen
  • Kannettavan käyttöohjelmisto
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Toimiala

1 - 1 / 1 tuloksista

SDI IOL M12-5 24V-DC 24V-DC

Osanro: 21.10.02.00017

IO-Link-Interface

Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Primary voltage24 V - DC
Secondary voltage24 V - DC
Bus systemIOL

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin