SDI IOL M12-5 24V-DC 24V-DC
Art-Nr.: 21.10.02.00017
IO-Link-Interface
| Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 5 polig |
| Primärspannung | 24V - DC |
| Sekundärspannung | 24V - DC |
| Bus-System | IOL |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| B | 33 mm |
| G1 | M12x1-AG |
| G2 | M12x1-IG |
| H | 64 mm |
| L | 77 mm |
| L1 | 99 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 5 polig |
| Primärspannung | 24V - DC |
| Sekundärspannung | 24V - DC |
| Bus-System | IOL |
Dokumentation
Dokumentation
Software
Software
In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.
| Dokumentation | Sprache |
|---|---|
| Englisch |