Schmalz

주문 정보

The Smart Device Interface SDI is supplied as a ready-to-use product.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SDI IOL M12-5 24V-DC 24V-DC

부품 번호.: 21.10.02.00017

IO-Link-Interface

Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Primary voltage24 V - DC
Secondary voltage24 V - DC
Bus systemIOL
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 33  mm
G1 M12x1-M
G2 M12x1-F
H 64  mm
L 77  mm
L1 99  mm
기술 데이터
속성
Electrical connection Male connect M12, 5 pol
Primary voltage 24 V - DC
Secondary voltage 24 V - DC
Bus system IOL
관련 문서
소프트웨어

이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

관련 문서언어
영어

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동