Schmalz

스마트 디바이스 인터페이스 SDI

M12 연결이있는 USB IO-Link 마스터, 5 핀

제품으로 바로 이동

Simple commissioning of Schmalz smart devices without connection to the controller

Manufacturer independent readout of device information e.g. for spare parts procurement

Visualization of all information and functions of the intelligent Schmalz components

디자인
  • M12 플러그 연결이있는 USB IO-Link 마스터 SDI, 5 핀 (3)
  • 컴포넌트 연결 용 M12 플러그 커넥터가있는 케이블 (스트레이트 또는 Y 버전)
  • PC를 통한 구성 요소의 분석, 매개 변수화 및 작동을위한 HMI-SDI 소프트웨어
  • PC 연결 용 전원 공급 장치 (2) 및 USB 케이블 (1)
기술 데이터
  • USB IO-Link 마스터
  • M12 연결, 5 핀
  • 노트북 용 운영 소프트웨어
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

산업 분야

결과 1 중 1 - 1개

SDI IOL M12-5 24V-DC 24V-DC

부품 번호.: 21.10.02.00017

IO-Link-Interface

Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Primary voltage24 V - DC
Secondary voltage24 V - DC
Bus systemIOL

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동