Schmalz

Bestelinformatie

The Smart Device Interface SDI is supplied as a ready-to-use product.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SDI IOL M12-5 24V-DC 24V-DC

Onderdeelnr.: 21.10.02.00017

IO-Link-Interface

Electrical connectionStekker M12, 5 pol
Primary voltage24 V - DC
Secondary voltage24 V - DC
Bus systemIOL
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 33  mm
G1 M12x1-M
G2 M12x1-IG
H 64  mm
L 77  mm
L1 99  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Electrical connection Stekker M12, 5 pol
Primary voltage 24 V - DC
Secondary voltage 24 V - DC
Bus system IOL
Documentatie
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentatieTaal
Engels

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen