VCBL-S6-CUP 130x30x50 TV
Réf. article: 10.01.12.04630
Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 6
| Dimension (Lxl) | 130x30 |
| Hauteur H | 50 (mm) |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide | Palpeur mécanique |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 30 mm |
| B1 | 130 mm |
| H | 50 mm |
| H1 | 64,5 mm |
| H2 | 42 mm |
| L | 130 mm |
| L1 | 136,5 mm |
| R1 | 55 mm |
Documentation
Documentation