VCBL-S6-CUP 130x30x50 TV
Parça no.: 10.01.12.04630
Vacuum block for SCM/Morbidelli console - Type 6
| Boyutlar (LxW) | 130x30 |
| Yükseklik H | 50 (mm) |
| Ek fonksiyon vakum bloğu | Algılama valfi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 30 mm |
| B1 | 130 mm |
| H | 50 mm |
| H1 | 64,5 mm |
| H2 | 42 mm |
| L | 130 mm |
| L1 | 136,5 mm |
| R1 | 55 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon