VCBL-S6-CUP 130x30x50 TV
Numero articolo: 10.01.12.04630
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 6
| Dimensione (lxl) | 130x30 |
| Altezza H | 50 (mm) |
| Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Valvole ad impulsi |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 30 mm |
| B1 | 130 mm |
| H | 50 mm |
| H1 | 64,5 mm |
| H2 | 42 mm |
| L | 130 mm |
| L1 | 136,5 mm |
| R1 | 55 mm |
Documentazione
Documentazione