VCBL-S6-CUP 120x50x25 TV
Réf. article: 10.01.12.04639
Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 6
Secteurs : Bois
| Dimension (Lxl) | 120x50 |
| Hauteur H | 25 (mm) |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide | Palpeur mécanique |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 50 mm |
| B1 | 129 mm |
| H | 25 mm |
| H1 | 39,5 mm |
| H2 | 17 mm |
| L | 120 mm |
| L1 | 137 mm |
| R1 | 48 mm |
Documentation
Documentation