VCBL-S6-CUP 120x50x25 TV
Numero articolo: 10.01.12.04639
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 6
Industrie: Legno
| Dimensione (lxl) | 120x50 |
| Altezza H | 25 (mm) |
| Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Valvole ad impulsi |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 50 mm |
| B1 | 129 mm |
| H | 25 mm |
| H1 | 39,5 mm |
| H2 | 17 mm |
| L | 120 mm |
| L1 | 137 mm |
| R1 | 48 mm |
Documentazione
Documentazione