VCBL-S6-CUP 120x50x25 TV
Parça no.: 10.01.12.04639
Vakum bloğu için SCM/Morbidelli konsol - Tip 6
Endüstriler: Ahşap
| Boyutlar (LxW) | 120x50 |
| Yükseklik H | 25 (mm) |
| Ek fonksiyon vakum bloğu | Algılama valfi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 50 mm |
| B1 | 129 mm |
| H | 25 mm |
| H1 | 39,5 mm |
| H2 | 17 mm |
| L | 120 mm |
| L1 | 137 mm |
| R1 | 48 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon