VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40
Réf. article: 10.01.12.04612
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, pour table crantée
| Forme | RAPIDE |
| Surface de base | 150 x 130 mm |
| Allongement Z | 10 (mm) |
| Hauteur H | 100 (mm) |
| Plage de serrage [mm] | 10,0 ... 100,0 mm |
| Grille | 30/40 |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide | Réglage de la hauteur sans outillage |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| D1 | 56 mm |
| B | 133,5 mm |
| H | 100 mm |
| H1 | 232,7 mm |
| H2 | 30 mm |
| L | 148,5 mm |
| X1 | 66,5 mm |
| X2 | 44 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Plage de serrage [mm] | 10,0 ... 100,0 mm |
Documentation
Documentation