Schmalz

Note sull'ordine

Il bloccaggio meccanico VCMC-AP-QUICK viene fornito montato. Il prodotto è costituito da:

  • Piatto di serraggio con regolazione rapida
  • Corpo base in alluminio
  • Bordi di tenuta e staffa di fissaggio

Parti di ricambio disponibili: piatto di serraggio, bordi di tenuta, staffa di fissaggio
Accessori disponibili: prolungha della gamma di serraggio

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40

Numero articolo: 10.01.12.04612

Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. tavola retic.

FormaVELOCE
Superficie di base150 x 130 mm
Freccia elastica Z10 (mm)
Altezza H100 (mm)
Campo di tenuta [mm]10,0 ... 100,0 mm
Griglia30/40
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneRegolazione dell'altezza senza utensili
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
D1 56  mm
B 133,5  mm
H 100  mm
H1 232,7  mm
H2 30  mm
L 148,5  mm
X1 66,5  mm
X2 44  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Campo di tenuta [mm] 10,0 ... 100,0 mm
Documentazione

Pezzi di ricambio

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello