Schmalz

Sipariş Bilgileri

Mekanik kelepçe VCMC-R-QUICK monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • Hızlı ayarlı sıkıştırma diski
  • Alüminyumdan yapılmış ana gövde
  • Sızdırmazlık çerçevesi ve montaj braketi

Mevcut yedek parçalar: sıkıştırma diski, sızdırmazlık çerçevesi, montaj braketi
Mevcut aksesuarlar: sıkma aralığı uzatması

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40

Parça no.: 10.01.12.04612

Dar için mekanik kelepçe ve çerçeve parçaları, ızgara masaları için

ŞekilHIZLI
Temel alan150 x 130 mm
Strok Z10 (mm)
Yükseklik H100 (mm)
Sıkıştırma aralığı [mm]10,0 ... 100,0 mm
Izgara30/40
Ek fonksiyon vakum bloğuAletsiz yükseklik ayarı
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D1 56  mm
B 133,5  mm
H 100  mm
H1 232,7  mm
H2 30  mm
L 148,5  mm
X1 66,5  mm
X2 44  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Sıkıştırma aralığı [mm] 10,0 ... 100,0 mm
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git