VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50
Réf. article: 10.01.12.04763
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, pour table crantée
| Forme | RAPIDE |
| Surface de base | 160 x 160 mm |
| Allongement Z | 9 (mm) |
| Hauteur H | 45 (mm) |
| Plage de serrage [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
| Grille | 30/40/50 |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide | Réglage de la hauteur sans outillage |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| D1 | 56 mm |
| B | 160 mm |
| H | 45 mm |
| H1 | 162,5 mm |
| H2 | 30 mm |
| L | 160 mm |
| X1 | 66,5 mm |
| X2 | 44 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Plage de serrage [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Documentation
Documentation