VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50
Parça no.: 10.01.12.04763
Dar için mekanik kelepçe ve çerçeve parçaları, ızgara masaları için
| Şekil | HIZLI |
| Temel alan | 160 x 160 mm |
| Strok Z | 9 (mm) |
| Yükseklik H | 45 (mm) |
| Sıkıştırma aralığı [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
| Izgara | 30/40/50 |
| Ek fonksiyon vakum bloğu | Aletsiz yükseklik ayarı |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D1 | 56 mm |
| B | 160 mm |
| H | 45 mm |
| H1 | 162,5 mm |
| H2 | 30 mm |
| L | 160 mm |
| X1 | 66,5 mm |
| X2 | 44 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Sıkıştırma aralığı [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon