VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50
Numero articolo: 10.01.12.04763
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. tavola retic.
| Forma | VELOCE |
| Superficie di base | 160 x 160 mm |
| Freccia elastica Z | 9 (mm) |
| Altezza H | 45 (mm) |
| Campo di tenuta [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
| Griglia | 30/40/50 |
| Funzione supplementare di blocco di aspirazione | Regolazione dell'altezza senza utensili |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D1 | 56 mm |
| B | 160 mm |
| H | 45 mm |
| H1 | 162,5 mm |
| H2 | 30 mm |
| L | 160 mm |
| X1 | 66,5 mm |
| X2 | 44 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Campo di tenuta [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Documentazione
Documentazione