BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM
Réf. article: 10.02.02.05824
Equerre de fixation
Longueur L | 36.1 (mm) |
Construction de l'utilisation | SCPM |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 15 mm |
B1 | 32,5 mm |
B2 | 5,5 mm |
B3 | 7 mm |
d | 4,5 mm |
H | 50 mm |
L | 36,1 mm |
S | 1,5 mm |
Y1 | 32,5 mm |
Documentation
Documentation