BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM
Onderdeelnr.: 10.02.02.05824
Montagehoek
Length L | 36.1 (mm) |
Utilization design | SCPM |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 15 mm |
B1 | 32,5 mm |
B2 | 5,5 mm |
B3 | 7 mm |
d | 4,5 mm |
H | 50 mm |
L | 36,1 mm |
S | 1,5 mm |
Y1 | 32,5 mm |
Documentatie
Documentatie