Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM

Osanro: 10.02.02.05824

Mounting bracket

Length L36.1 (mm)
Utilization designSCPM
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 15  mm
B1 32,5  mm
B2 5,5  mm
B3 7  mm
d 4,5  mm
H 50  mm
L 36,1  mm
S 1,5  mm
Y1 32,5  mm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin